Etape 2.1 : Déterminez si la bibliothèque doit être post-compatible

Présentation

Lors de la création de votre bibliothèque, vous pouvez décidez dans la boîte de dialogue Nouveau projet si la bibliothèque doit être post-compatible ou non (consultez la section Nouveau projet de l’aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert).

Vous pouvez également rendre une bibliothèque existante post-compatible.

Pour créer votre propre bibliothèque post-compatible, définissez l'attribut ForwardCompatibleLibrary dans la section Informations de projet de votre projet de bibliothèque. Pour en savoir plus, reportez-vous à la procédure ci-dessous.

NOTE : Lorsque la clé ForwardCompatibleLibrary est définie, la bibliothèque, et les versions qui en découlent par la suite, respectent les exigences suivantes :
  • Chaque version ultérieure reprend les fonctionnalités de la version précédente :

  • Toutes les POU des versions précédentes sont disponibles.

  • Les POU fonctionnent de la même façon dans les versions précédentes et ultérieures de la bibliothèque.

  • Les POU de la version précédente ont une visibilité égale ou supérieure à celle de la version ultérieure.

  • Les noms et types de données des entrées demeurent inchangés dans les différentes versions.

NOTE : Si le projet de la bibliothèque inclut un équipement qui ne respecte pas les contraintes de la version, la boîte de dialogue Mettre à jour le projet s’affiche à chaque ouverture du projet.

En outre, vous pouvez définir un attribut facultatif (MinimumControllerFirmware) en cas de dépendance d'équipement. Cet attribut indique la version minimale requise du micrologiciel pour les contrôleurs pris en charge, Il est requis si la bibliothèque utilise des POU d'une autre bibliothèque non post-compatible référencée comme espace réservé.

L'attribut MinimumControllerFirmware est composé d'un numéro d'identification de fabricant et d'équipement, ainsi que de la version de micrologiciel minimale requise.

Marche à suivre

NOTE : La procédure suivante décrit les étapes supplémentaires nécessaires à la création d'une bibliothèque post-compatible.

Étape

Action

1

Dans le menu Projet > Informations de projet, ouvrez la boîte de dialogue Informations de projet, sélectionnez l'onglet Propriétés, puis saisissez ou sélectionnez les éléments suivants :

  • Champ Clé : ForwardCompatibleLibrary

  • Champ Type : Booléen

  • Champ Valeur : Vrai

2

Cliquez sur Ajouter pour ajouter la clé aux informations de projet de votre bibliothèque.

3

Au besoin, ajoutez également l'attribut facultatif MinimumControllerFirmware.

Dans la section Fichier > Projet > Informations de projet, saisissez ou sélectionnez les éléments suivants :

  • Champ Clé : MinimumControllerFirmware

  • Champ Type : Texte

  • Champ Valeur : catégorie d'équipements « / » ID de fournisseur et d'équipement « / » version (par exemple, 4096/1003 0082/1.33.2.0)

Si l'attribut MinimumControllerFirmware s'applique à plusieurs équipements, séparez les numéros d'identification dans le champ Valeur par le symbole |.

Exemple :

  • 4096/1003 0082/1.33.2.0|4096/1003 009D/1.35.1.1