La commande
est utilisée pour créer et transférer un fichier d'archive du projet réel vers un appareil quelconque.Une fois la commande exécutée, l'état d'avancement du téléchargement de la source en amont ou en aval apparaît dans la barre d'état. Un bouton
est disponible dans le coin inférieur droit afin d'abandonner le téléchargement si nécessaire.Par défaut, le nom du fichier d'archive est archive.prj. Vous pouvez recharger le code source dans le système de programmation en mode hors ligne, en exécutant la commande Charger le code source.
Les paramètres par défaut concernant le périphérique de destination, le contenu et le calendrier de chargement du code source sont définis dans Téléchargement code source.
,