Nouveau projet

Présentation

Utilisez la commande FichierNouveau projet pour créer un projet.

Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, vous pouvez :

  • Créer un nouveau projet ou une bibliothèque sans modèle ni exemple.

  • Créer un projet à partir d'un modèle.

  • Créer un projet à partir d'un exemple.

  • Créer un projet dans le cadre d’un projet système.

Elément

Description

Type de projet

Choisissez l'un des types de projet suivants :

Onglet Général

L'onglet Général affiche les champs généraux ou obligatoires pour le Type de projet sélectionné.

Onglet Propriétés

L'onglet Propriétés affiche les propriétés supplémentaires du Type de projet sélectionné :

  • Titre

  • Auteur

  • Société

  • Version

  • Date

  • Description

Vous pouvez en outre ajouter une image.

Sélectionner l'emplacement du fichier du projet

Définissez le Nom du fichier de projet et accédez à l'Emplacement où vous souhaitez enregistrer ce fichier. Par défaut, l'extension du fichier est insérée automatiquement en fonction du type de projet sélectionné.

Créer dans le cadre du projet système

L’option Créer dans le cadre du projet système n’est disponible que si les composants Tool2Tool et ToolCollaboration de EcoStruxure Machine Expert sont installés.

Sélectionnez cette option pour créer un projet d’application dans le cadre d’un projet système.

Définissez le Nom du fichier du projet.

De plus, configurez les paramètres suivants :

  • Emplacement du système : entrez le chemin d’accès à un dossier dans lequel vos projets système sont enregistrés ou cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur système. Si vous sélectionnez un projet système dans l’Explorateur système, les champs Emplacement du système et Nom du projet système contiennent les données de ce projet système.

  • Nom du projet système : entrez le nom du projet système. Ce projet système peut compter plusieurs projets d'application (fichiers *.project). Le Nom du projet système s’affiche sous la forme d’un nœud parent dans l’arborescence PROJETS SYSTEME de la boîte de dialogue Explorateur système.

OK

Cliquez sur OK pour créer le projet.

Aide

Cliquez sur Aide pour ouvrir l'aide en ligne.

Si des champs vides ou non valides sont détectés, ils sont signalés par une icône rouge. En déplaçant le curseur sur cette icône, vous affichez un message indiquant ce que vous devez faire.

NOTE : Tant qu'un champ vide ou non valide est détecté, il n'est pas possible de créer le projet.

Défaut projet

L'onglet Général d'un Défaut projet fournit les éléments suivants :

Elément

Description

Contrôleur

La liste Contrôleur permet de sélectionner le contrôleur.

NOTE : Dans la liste déroulante des micrologiciels du contrôleur, vous pouvez uniquement sélectionner des versions compatibles avec la version de Logic Builder.

Nom du contrôleur

Entrez le nom du contrôleur.

Version

Sélectionnez la version du contrôleur.

Langage pour SR_Main

Sélectionnez le Langage pour SR_Main dans une liste des langages de programmation IEC-61131-3 disponibles dans Logic Builder.

Bibliothèque

La boîte de dialogue Bibliothèque vous permet de créer votre propre bibliothèque.

L'onglet Général d'un projet de Bibliothèque fournit les éléments suivants :

Elément

Description

Titre

Entrez le titre de votre bibliothèque.

Société

Entrez le nom de la société.

Version

Entrez la version de votre bibliothèque.

Espace de nom par défaut

Entrez l’espace de nom par défaut de votre bibliothèque.

En outre, vous disposez des options suivantes :

  • Appliquer l'utilisation de l'espace de nommage pour accéder aux éléments de cette librairie (nom et valeur de la propriété).

  • Marquer cette bibliothèque comme compatible avant.

Pour plus d’informations sur les espaces de nom et les bibliothèques post-compatibles, consultez le document EcoStruxure Machine Expert, Fonctions et bibliothèques, Guide de l’utilisateur.

A partir du Projet Template

Lorsque vous sélectionnez l'option A partir du projet Template, le volet de droite affiche l'onglet Général. Comme EcoStruxure Machine Expert fournit un large choix de modèles de projet, le bouton Activer/désactiver le filtre vous permet de filtrer ces modèles de projet par contrôleur ou par type de modèle. Sélectionnez un contrôleur ou un type de modèle dans la liste du haut et un modèle correspondant dans la liste du bas, puis cliquez sur OK pour créer un projet sur la base de ce modèle.

Pour exemple

Lorsque vous sélectionnez l'option Pour exemple, le volet de droite affiche l'onglet Général. Comme EcoStruxure Machine Expert fournit un large choix d'exemples de projets, vous disposez d'un bouton Activer/désactiver le filtre qui vous permet de filtrer ces exemples par nom de contrôleur ou d'exemple. Sélectionnez un contrôleur ou un exemple dans la liste du haut et un exemple correspondant dans la liste du bas, puis cliquez sur OK pour créer un projet sur la base de cet exemple.

Projet vide

La boîte de dialogue Projet vide permet de créer un projet sans préconfiguration d'équipements ou de logique.