Lorsque vous exécutez la commande
, un objet est inséré dans le nœud de l' et dans la boîte de dialogue . Il vous permet de visualiser et de définir les propriétés et informations relatives au fichier de projet, par exemple les attributs d'accès, le numéro de version, l'auteur et les informations sur la société, ainsi que des statistiques concernant les objets du projet.Dans l'onglet
de la boîte de dialogue , vous pouvez éventuellement ajouter des informations sur le fichier de projet. Ces informations seront automatiquement affichées en tant que disponibles dans l'onglet de la boîte de dialogue .Option
:Si cette option est activée, les POU de fonctions seront automatiquement créés dans le dossier
, au niveau du nœud de l'arborescence . Vous pouvez ainsi accéder aux valeurs des propriétés de projet dans le programme d'application. Des fonctions seront créées spécialement dans ce cas pour les propriétés , et ( , , ). Pour accéder à des propriétés définies en plus, une fonction sera disponible pour chaque type de propriété ( , , , , ). Dans ce cas, appelez la fonction appropriée, passez la clé de propriété comme entrée, et vous obtiendrez la valeur de la propriété.Option
:Si cette option est activée, les POU de fonctions seront automatiquement créés dans le dossier
, au niveau du nœud de l'arborescence . Vous pouvez vous en servir pour accéder aux valeurs des propriétés de bibliothèque dans le programme d'application. Les fonctions spéciales (numéro de version en tant que chaîne de texte), (numéro de version en tant que valeur numérique) et seront créées dans ce cas pour les propriétés entrées.Exemple
La propriété suivante est définie dans l'onglet
:
nProp1
Number
333
Pour obtenir la valeur dans le programme d'application, appelez par exemple la fonction GetNumberProperty
.
showprop:=GetNumberProperty("nProp1");
showprop
doit être déclaré comme étant de type DINT dans ce cas.
L'onglet
de la boîte de dialogue permet de définir des clés pour certaines propriétés de projet. Elles pourront être utilisées plus tard dans des programmes externes spécifiques aux clients pour contrôler la propriété correspondante.Les informations définies dans l'onglet
de la boîte de dialogue seront visibles en tant que dans le tableau . Les noms des propriétés sont utilisés comme noms de clés, le type de données est automatiquement , et correspond aux chaînes de texte telles que définies dans l'onglet . Des clés supplémentaires peuvent être ajoutées.Le tableau contenu dans l'onglet
de la boîte de dialogue présente un apercu des objets utilisés dans le projet. Le total est indiqué en haut du tableau et le nombre d'objets par est indiqué dans la colonne .L'onglet EcoStruxure Machine Expert.
ne concerne généralement pas les plates-formes de contrôleurPour plus d'informations, reportez-vous au logiciel EcoStruxure Machine Expert.
, automatiquement installé avecPour assurer la compatibilité avec EcoStruxure Machine Expert V1.2 et les versions antérieures, procédez comme suit :
Activez l’option
.Entrez le chemin d'accès au fichier de clé.
Stockez le projet
.Le jeton s'affiche dans le
ou dans le sous les de la bibliothèque. Vous pouvez le comparer au jeton éventuellement publié par le fournisseur de la bibliothèque afin de vérifier si la bibliothèque provient bien du fournisseur désiré.Si vous voulez, en tant que fournisseur de bibliothèque, créer un nouveau fichier de clé privée, cliquez sur le bouton
et sélectionnez le répertoire de stockage.
Elément |
Description |
---|---|
|
Activez cette option pour signer le projet de bibliothèque avec une clé de fournisseur pour une utilisation unique. |
|
Configurez le chemin d'accès au fichier de clé privée *.libpk. Exemple : D:\for lib developers only\mycomp_libkey.libpk |
|
Ce jeton est généré automatiquement lorsque le est spécifié.Exemple : 427A5701DA3CF3CF. |
Bouton |
Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier de clé privée. |