La boîte de dialogue Propriétés.
permet de définir des paramètres par défaut pour les objets SFC. Ces paramètres sont appliqués automatiquement aux nouveaux objets SFC, dans leursLes paramètres de mise en page et d'affichage sont spécifiés dans la boîte de dialogue .
L'onglet Variables implicites - Drapeaux SFC.
répertorie les variables créées implicitement pour la surveillance et le contrôle du traitement dans un diagramme SFC. Une description succincte est fournie dans cette boîte de dialogue. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la description fournie dansVous pouvez activer la déclaration automatique (
) et l'utilisation ( ) de chaque variable de drapeau en cochant la case appropriée. Ce paramétrage est ensuite utilisé par défaut pour les nouveaux objets SFC.