Implémenter les interfaces...

Présentation

La commande Implémenter les interfaces... vous permet de mettre à jour un bloc fonction concernant les interfaces mises en œuvre. Si la définition de l'interface a été modifiée, par exemple en ajoutant une autre méthode, cette modification peut également être répercutée dans le bloc fonction. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur l'objet bloc fonction dans les navigateurs et exécutez la commande Implémenter les interfaces.... Pour plus d'informations, consultez le chapitre Implémentation d'interfaces.

Lorsque vous utilisez l'héritage des blocs fonction, prenez en compte le point suivant : si des méthodes ou des attributs ont été créés par héritage d'une interface, mettez-les en œuvre ou supprimez-les si vous devez utiliser l'implémentation du bloc fonction de base. Les attributs pragma sont insérés automatiquement. Ils sont détectés lors de la compilation et des messages sont générés pour vous rappeler que les méthodes ou propriétés héritées doivent être vérifiées. Supprimez les attributs pragma après avoir mis en œuvre complètement le nouveau bloc fonction.