La commande
vous permet d'exporter tout ou partir des objets du projet en cours dans un fichier XML compilé suivant le format PLCopen.En raison de restrictions liées au format PLCopen, des limitations s'appliquent également à la sélection des objets à exporter. Vous réaliserez ceci lorsque vous sélectionnerez les objets souhaités dans la boîte de dialogue
. La sélection de certains objets cochera automatiquement la case de sélection d'autres objets. À titre d'exemple, l'objet d'application est galement vérifié dès que l'objet de configuration de la tâche assignée est sélectionné.Pour faciliter la sélection, vous pouvez utiliser le bouton
ou et choisir une des options de la liste. Vous avez la possibilité de sélectionner ou désélectionner simultanément tous les objets conformes à un certain type d'objet (application, appareil, POU, tâche), ou bien tous les objets indifféremment.Après avoir défini l'option désirée, confirmez votre action en cliquant sur
. La boîte de dialogue standard pour l'enregistrement d'un fichier s'affiche et vous permet de définir le nom du fichier d'exportation Le filtrage des fichiers est automatiquement défini sur .Vous pouvez réimporter le fichier d'exportation dans un projet en exécutant la commande Importer PLCopenXML... .
VAR_GLOBAL
et VAR_GLOBAL
CONSTANT
dans une liste de variables unique. Dans le cas où vous souhaiteriez exporter ces deux éléments, vous devrez tout d'abord séparer les variables en deux listes de variables distinctes.