Écrire le code source sur la commande associée

Présentation

La commande En ligne > Écrire le code source sur la commande associée est utilisée pour créer et transférer un fichier d'archive du projet réel vers le contrôleur actuellement connecté.

Une fois la commande exécutée, l'état d'avancement de la création et du téléchargement du fichier d'archive apparaît dans la barre d'état. Un bouton Annuler est disponible dans le coin inférieur droit.

Le fichier d'archive par défaut se nomm archive.prj. Vous pouvez le recharger dans le système de programmation en mode hors ligne, en exécutant la commande Charger le code source.

Les paramètres par défaut concernant le périphérique de destination, le contenu et le calendrier de chargement du code source sont définis dans Paramètres de projet, Téléchargement code source.