Désactiver la liste de forçage

Présentation

La commande En ligne > Désactiver la liste de forçage permet de libérer le forçage de toutes les variables de l'application active. Elle ne figure pas par défaut dans les menus et doit être ajoutée aux commandes de menu. Reportez-vous à la section Commandes du menu Outils.

Les variables extraient la valeur actuelle à partir du contrôleur. Cette action correspond à l'option Arrêter le forçage sans modifier la valeur, qui peut être activée dans la boîte de dialogue Préparer la valeur pour une variable forcée.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vous devez connaître parfaitement les incidences de la suppression du forçage sur les sorties associées aux tâches en cours d'exécution.
  • N'essayez pas de lever le forçage de toutes les valeurs de l'application ou de toutes les applications sans savoir exactement quelles E/S sont à l'état forcé et sans connaître les effets de la suppression du forçage sur la ou les application(s) concernée(s).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si l'option Sécurisation du mode en ligne est activée dans les paramètres de communication de l'appareil concerné, vous devez confirmer votre action après l'appel de cette commande.