La commande
est disponible en mode en ligne pour activer ou désactiver le du système de programmation. En mode simulation, l'application peut être exécutée et déboguée sur une cible de simulation qui est toujours disponible au sein du système de programmation.Si la commande est appelée via le menu
, l'application active est affectée.Si vous exécutez la commande à partir du menu contextuel alors qu'un objet de contrôleur est sélectionné dans l'
, l'application sélectionnée sera affectée, qu'elle soit définie sur le statut actif ou non.Lorsque la commande connexion avec l' application active, vous êtes invité à indiquer si l'application Sim.<nom d'appareil>.<nom d'application> doit être créée et chargée vers la cible de simulation. Aucun paramètre de communication n'est requis. Reportez-vous à l'exemple de l'image suivante : la commande a été exécutée pour l'application active :
est activée, l'entrée d'équipement dans l'arborescence est affichée en italiques et à la premièreExemple : ouverture de session sur la cible de simulation
Après une ouverture de session réussie, l'icône en forme de triangle de couleur rouge jouxtant l'icône de l'appareil indique le mode de simulation. Vous pouvez utiliser les commandes en ligne respectives pour tester l'application.
Pour désactiver le mode simulation, veuillez tout d'abord fermer la session, puis exécuter à nouveau la commande
. La coche en regard de la commande disparaît. Le noeud du contrôleur dans l'arborescence s'affiche de nouveau en style de police normal (et non en italiques) et vous pouvez vous connecter à un appareil réel.