Présentation
La commande est accessible via le mode en ligne. Elle sert à libérer le forçage pour toutes les variables de l'application. Ces dernières reprennent alors la valeur définie par la logique de l'application.
Vous pouvez également activer l'option dans la boîte de dialogue Préparer la valeur pour une variable forcée.
AVERTISSEMENT
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
-
Vous devez connaître parfaitement les incidences de la suppression du forçage sur les sorties associées aux tâches en cours d'exécution.
-
N'essayez pas de lever le forçage de toutes les valeurs de l'application ou de toutes les applications sans savoir exactement quelles E/S sont à l'état forcé et sans connaître les effets de la suppression du forçage sur la ou les application(s) concernée(s).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|
NOTE : La commande , qui affecte toutes les applications d'un projet, n'est par défaut insérée dans aucun menu. (Si nécessaire, reportez-vous à la
boîte de dialogue Personnaliser.)