La commande EcoStruxure Machine Expert. Le vous permet d'ajouter ou de supprimer des installations de tels équipements.
ouvre la boîte de dialogue . Un référentiel d'équipements est une base de données associée aux appareils qui ont été installés sur le système local en vue d'être mis à la disposition du système de développementBoîte de dialogue
|
Les référentiels d'équipements peuvent être disponibles en plusieurs endroits du système. La liste de sélection indique les emplacements actuellement disponibles. Par défaut, le est fourni. |
|
Cette commande ouvre une boîte de dialogue permettant d'ajouter, modifier ou supprimer des emplacements de référentiel. |
Boîte de dialogue
Cliquez sur les boutons
et pour modifier l'ordre de la recherche. Cliquez sur le bouton pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de définir un nouvel emplacement.Pour supprimer un emplacement de référentiel, cliquez sur le bouton
.Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer également la suppression du répertoire sur le disque dur.
|
Les équipements actuellement installés sont répertoriés dans une structure arborescente, chacune indiquant le , le et la de l'équipement. L'arborescence peut être structurée par catégories (par exemple des dans l'image de la boîte de dialogue ). Le cas échéant, développez ou réduisez les entrées en cliquant sur les boutons des signes Plus et Moins. |
Chaîne pour recherche de texte intégral |
Cliquez sur ce champ pour le modifier. Si vous entrez une chaîne de caractères, seuls les équipements incluant cette chaîne s'affichent dans la vue inférieure. La chaîne correspondante est surlignée en jaune. |
|
Sélectionnez une entrée dans la liste pour afficher uniquement les équipements de ce fabricant. |
|
Cliquez sur le bouton pour installer un équipement afin qu'il soit disponible dans le système de programmation. La boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de parcourir votre système et rechercher la description de l'appareil concerné. Pour les appareils standard, le filtre de fichiers doit être défini sur *.devdesc.xml. Des fichiers de description, tels que des fichiers *.gsd-files pour modules PROFIBUS DP, *.eds- et dcf pour les équipements CAN peuvent être sélectionnés en configurant le filtre respectif. |
Dès que vous confirmez la sélection en cliquant sur
, la boîte de dialogue se referme et le nouvel équipement est ajouté à l'arborescence dans la boîte de dialogue . Les erreurs détectées lors de l'installation (c'est-à-dire les fichiers manquants référencés par la description de l'appareil) sont indiqués dans la partie inférieure de la boîte de dialogue .
|
Cliquez sur ce bouton pour supprimer (désinstaller) l'équipement sélectionné. Celui-ci sera supprimé du référentiel d'appareils et ne sera plus disponible pour l'utilisation dans le système de programmation. |
La liste d'équipements installés est fournie dans le catalogue matériel lorsque vous vous apprêtez à ajouter un objet d'équipement.
|
Cliquez sur ce bouton pour analyser le registre de Windows et y rechercher des DTM. Les résultats sont affichés dans une liste qui vous permet de sélectionner les DTM à ajouter au référentiel. |
Boîte de dialogue
Cette boîte de dialogue fournit une liste des DTM avec des informations sur le
, la , le et l' . Pour installer les DTM dans le référentiel d'appareils, sélectionnez le DTM désiré et cliquez sur .
|
Les appareils obsolètes sont marqués d'un signe jaune. Si la fonction est utilisée, les appareils sont actualisés dans le référentiel correspondant. Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer si vous souhaitez continuer. |
Modules comportant des descriptions d'appareil obsolètes
|
Cliquez sur ce bouton afin d'ouvrir une boîte de dialogue pour l'équipement actuellement sélectionné. Celle-ci affiche des informations supplémentaires telles que fournies par le fichier de description d'appareil : , , , , , , et . |