Editeur CFC

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur CFC contient les paramètres d'édition d'un éditeur CFCEcoStruxure Machine Expert, Programming Guide (diagramme fonctionnel continu).

Les paramètres sont appliqués aux vues de l'éditeur ouvert dès qu'ils ont été confirmés (avec la boîte de dialogue fermée) en cliquant sur OK.

Onglet Général

Activer lien automatique

Si vous activez cette option, lorsque vous déposerez des éléments à un endroit du canevas, les broches non connectées qui se touchent seront automatiquement connectées. Cela permet d'accélérer l'édition.

Préparer les valeurs dans la partie implémentation

Si cette option est activée, en mode en ligne, vous pouvez préparer des valeurs de variables en vue de l'écriture et du forçage dans la partie implémentation du POU CFC. En outre, les valeurs préparées sont affichée dans les champs de surveillance en ligne des variables entre crochets pointus.

Onglet Afficher

Afficher les points de la grille

Si cette option est activée, une grille (10 points) est affichée dans la fenêtre de l'éditeur et les éléments peuvent uniquement être positionnés le long ce cette grille et déplacés par écarts de 10 points.

Afficher l'icône de module

Si cette option est activée, ce qui suit est vrai :

Si un bloc fonctionl ou une fonction disponible via une bibliothèque ou via les propriétés de l'objet est fourni(e) avec une icône (image bitmap), cette icône s'affichera dans le module de l'éditeur CFC. Les opérateurs usuels sont fournis avec des icônes.

Edition des couleurs de ligne

Ce bouton ouvre un éditeur qui permet de définir les couleurs des traits de connexion en fonction du type de données appliqué. Les traits de connexion apparaissent dans ces couleurs en mode hors ligne et en ligne, sauf s'ils sont recouverts par les traits noirs et bleus épais indiquant un flux de données booléennes. Cliquez sur le bouton Add type > pour ouvrir une liste de sélection où vous pourvez choisir un type de données. Après quoi, la boîte de dialogue de sélection de couleur s'affiche.

Onglet Imprimer

L'onglet Imprimer permet de configurer les paramètres d'impression.