La boîte de dialogue
contient des onglets pour la configuration de l'interface utilisateur concernant la structure et le contenu des menus et des barres d'outils, ainsi que des fonctions de clavier.Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut à tout moment en cliquant sur le bouton
. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les catégories qui seront restaurées.Les onglets suivants sont disponibles par défaut :
Les paramètres actuels confirmés avec
sont enregistrés sur le système local. Vous avez également la possibilité de sauvegarder et recharger les fichiers de configuration spécifiques, comme décrit dans le prochain paragraphe.Cliquez sur le bouton
pour enregistrer les paramètres de l'onglet actuellement ouvert dans un fichier. La boîte de dialogue standard d'enregistrement d'un fichier s'ouvre, dans laquelle vous devez entrer un nom de fichier sans extension et confirmer en cliquant sur .Vous pouvez faire ceci pour chacun des onglets et les fichiers suivants peuvent être stockés :
<nom de fichier>.opt.menu |
pour les paramètres de menu |
<nom de fichier>.opt.keyb |
pour les paramètres de clavier |
<nom de fichier>.opt.tbar |
pour les paramètres de barre d'outils |
Pour recharger les paramètres à partir de l'un de ces fichiers, cliquez sur le bouton
. La boîte de dialogue s'ouvre. Celle-ci vous permet de localiser le fichier de menu désiré, dont les paramètres seront ensuite pris en compte dans la boîte de dialogue respective.