Réinitialiser les connexions

Présentation

Si des connexions d'entrée ou de sortie inutilisées ont été retirés d'un module dans l'éditeur CFC, soit parce qu'elles ne sont plus utiliseés, soit parce que l'interface de l'instance POU qui était représentée par le module a été modifiée, vous pouvez utiliser la commande (CFC > Réinitialiser les connexions) pour restaurer ou actualiser l'affichage des connexions. Cette fonction peut également être utilisée pour afficher les paramètres de type VAR_IN_OUT d'un bloc fonctionnel, qui sont masqués par défaut.

Exemple

Dans l'exemple suivant, l'entrée fbin2 d'une instance de bloc fonction a été supprimée car elle était inutilisée. Lorsque le module fb1 est sélectionné et que la commande Restaurer les connexions est excutée, toutes les entrées et sorties du bloc fonction, telles que définies dans l'implémentation de celui-ci, peuvent être de nouveau affichées.

Réinitialiser les connexions

1 Entrée fbin2 supprimée et restaurée via la commande Restaurer les connexions.