Raccourci : CTRL + A
La commande
est utilisée pour insérer une attribution dans un éditeur LD, FBD ou IL.Suivant la position sélectionnée, l'insertion se place directement devant une entrée sélectionnée (position du curseur 2), directement après une sortie sélectionnée (position du curseur 4) ou, dans le cas où l'ensemble du réseau ou sous-réseau est sélectionné, à la fin du réseau ou sous-réseau (position du curseur 6 ou 11).
Dans FBD, l'attribution est insérée sous forme de ligne suivie de ???
. Dans LD, elle est représentée par un bobinage et par le signe ???
:
Pour définir l'attribtion, sélectionnez ???
et remplacez cette chaîne par le nom de la variable qui doit être attribuée. Vous pouvez également utiliser l'Aide à la saisie à cet effet.
Dans IL, une attribution est programmée via les opérateurs LD et ST.