Raccourci : CTRL + N
La commande RETURN
. Elle n'est pas disponible dans l'éditeur IL, où les modificateurs correspondants doivent être utilisés de façon appropriée.
Au niveau des modules, des sauts ou des retours, la négation est symbolisée par un petit cercle situé à la connexion d'entrée ou de sortie correspondante.
Un contact négatif dans LD est indiqué par une barre oblique dans le symbole du contact :
Pour appliquer la négation à un contact ou un bobinage, sélectionnez l'élément (position de curseur 8 pi 9) et exécutez la commande. Tenez également compte du fait que la Boîte à outils fournit des éléments de contact inversés insérables par glisser/déposer dans le groupe .
Pour appliquer la négation à une entrée ou à une sortie, placez le curseur sur la position 2 ou 4.
Pour appliquer la négation à un saut ou à une instruction RETURN
, sélectionnez la dernière sortie qui précède (position du curseur 4).
Pour annuler la négation d'un élément, utilisez les mêmes positions de curseur et exécutez également la commande
.