Commandes de l'éditeur de variables persistantes

Ajouter tous les chemins d'instance

La commande Ajouter tous les chemins d'instance recherche dans l'application des variables persistantes déclarées via VAR_PERSISTENT et ajoute à la liste le chemin d'instance de toutes les variables persistantes.

Chemin d'instance des variables persistantes :

Trier à nouveau la liste et nettoyer les espaces vides

La commande Trier à nouveau la liste et nettoyer les espaces vides supprime les espaces vides qui peuvent résulter de modifications dans la déclaration de variables persistantes. Le nettoyage de ces espaces réduit la consommation de mémoire. Les variables persistantes sont déplacées vers de nouvelles adresses. Ainsi, ces variables seront réinitialisées. Lorsque la commande est exécutée, un message s'affiche pour vous informer que les valeurs des variables risquent d'être perdues.

 ATTENTION
PERTE D'INFORMATIONS
Procédez au débogage, à la vérification et à la validation de la totalité des fonctionnalités du programme avant sa mise en service.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour restaurer les valeurs des variables persistantes, exécutez la commande Enregistrer les valeurs actuelles dans la recette avant d'exécuter la commande Trier à nouveau la liste et nettoyer les espaces vides. Cela vous donne la possibilité de charger ces valeurs vers le contrôleur après le téléchargement suivant en exécutant la commande Rétablir les valeurs à partir de la recette.

Enregistrer les valeurs actuelles dans la recette

La commande Enregistrer les valeurs actuelles dans la recette est accessible via le mode en ligne. Elle crée une définition de recette dans le gestionnaire de recettes et enregistre les valeurs actuelles des variables persistantes. Pour restaurer les valeurs, exécutez la commande Rétablir les valeurs à partir de la recette.

NOTE : Avant d'effacer les espaces vides en exécutant la commande Trier à nouveau la liste et nettoyer les espaces vides, exécutez cette commande afin d'éviter la perte de données.

Si vous enregistrez une liste de variables persistantes et qu'il existe déjà une liste de variables correspondantes dans le gestionnaire de recettes, les variables persistantes sont traitées de la manière suivante :

  • Les nouvelles variables persistantes sont ajoutées à la liste.

  • Les variables qui ne sont pas dans la liste de variables persistantes sont supprimées.

Vous pouvez donc ajouter d'autres recettes à la liste dans le gestionnaire de recettes. Ces recettes seront conservées.

NOTE : Si vous ajoutez de nouvelles variables à la liste, elles seront supprimées lors de l'exécution suivante de la commande Enregistrer les valeurs actuelles dans la recette.

Rétablir les valeurs à partir de la recette

La commande Rétablir les valeurs à partir de la recette est accessible via le mode en ligne. Elle permet de restaurer les valeurs qui ont été enregistrées dans une recette en exécutant la commande Enregistrer les valeurs actuelles dans la recette. Elle peut être utilisée après une commande Trier à nouveau la liste et nettoyer les espaces vides.