La commande
ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de définir une passerelle à ajouter à la configuration présente.Vous pouvez aussi ouvrir cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton onglet en mode classique.
dans l’ongletEntrez un
symbolique, le type de , ainsi que les paramètres spécifiques au pilote (tels que l' ou le numéro de ) de cette passerelle. Pour saisir les valeurs des paramètres, double-cliquez sur le champ de la colonne respective pour ouvrir un cadre d'édition. Certaines informations relatives à chaque paramètre concerné figurent dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.Une fois la boîte de dialogue fermée en cliquant sur
, la nouvelle entrée de la passerelle est ajoutée à la structure en arborescence des canaux de la passerelle configurée, dans la partie gauche de la boîte de dialogue .Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue Modifier passerelle).
pour modifier l'entrée de passerelle ultérieurement (veuillez vous reporter aux indications de la commande