La commande l'onglet .
est disponible dans le menu contextuel si une entrée de passerelle est sélectionnée dansLa commande ouvre la boîte de dialogue
, dans laquelle vous pouvez configurer le pilote du bloc de la passerelle locale. Il s'agit d'une autre manière d'éditer manuellement le fichier de configuration gateway.cfg.L'arborescence de configuration affichée dans cette boîte de dialogue correspond au contenu du fichier de configuration gateway.cfg actuellement valide. Les modifications effectuées dans la boîte de dialogue et confirmées en cliquant sur
entraînent une mise à jour immédiate du fichier CFG.Vous pouvez ajouter et retirer des pilotes de bloc (
) et modifier les paramètres de configuration appropriés ( ) en cliquant sur les boutons et lorsque l'entrée respective est sélectionnée. Vous pouvez modifier la position d'une interface dans l'arborescence de configuration en cliquant sur les boutons et . Une description apparaît dans la partie inférieure de la boîte de dialogue correspondant à l'entrée actuellement sélectionnée.Vous pouvez ajouter les pilotes listés ci-dessous au niveau supérieur ou inférieur de l'arborescence de configuration en exécutant la commande ou sous-niveau.
En exécutant la commande
, vous pouvez ajouter un paramètre supplémentaire à l'interface actuellement sélectionnée. Pour modifier sa valeur, sélectionnez-la dans la colonne et appuyez sur la barre d'espace pour ouvrir une fenêtre d'édition.Pilotes de bloc possibles
|
Port série situé sur l'appareil, par exemple pour l'échange de données conformément à la norme RS-232 sur un port COM dédié. |
: description symbolique Windows. : numéro de port série physique utilisé pour cette interface, par exemple, COM 5 sur un PC
: si cette option est activée (option par défaut = désactivée), le paramètre sera évalué. Les deux appareils qui communiquent via interface série négocieront automatiquement leurs adresses avant de commencer à échanger des messages. Si les adresses des appareils communicants sont identiques, elles seront renégociées. Ce paramètre est utile si les adresses locales ne peuvent pas être définies explicitement, par exemple dans le cas d'appareils physiquement distants. : les valeurs possibles vont de 1 à 10. La valeur par défaut est la valeur actuelle du port. N'est évaluée que si l'option est activée. |
|
|
Interface Ethernet à utiliser pour l'échange de données par l'intermédiaire du protocole UDP (User Datagram Protocol) |
: description symbolique : numéro de port à utiliser pour les communications. Les index de port sont compris entre et 0 et 3 et sont mappés sur les ports Ethernet suivants : 1740 à 1743. : valeur par défaut = 127.0.0.1. Ce paramètre peut être utile pour définir une interface explicite si plusieurs interfaces réseau sont associées au même appareil. Par exemple : 127.0.0.1 est l'abréviation de n'importe quelle interface de réseau local, également dénommée "localhost". Toute autre adresse, par exemple, 10.27.7.72, représente une véritable adresse IP qui doit être disponible sur l'appareil concerné. : valeur par défaut = 255.255.255.0 (exemple : 255.255.252.0). Ce paramètre peut être utile pour définir une interface explicite s'il existe plusieurs interfaces réseau sur l'appareil. : valeur par défaut = 127.0.0.1 (exemple : 10.13.42.240). Permet d'établir une connexion point à point logique entre l'interface UDP et le nœud désigné par cette adresse ; a pour effet que l'interface UDP communiquera exclusivement avec ce nœud et qu'aucune autre diffusion ne sera plus envoyée sur de ce réseau. |
|
|
Interface Ethernet à utiliser pour l'échange de données par l'intermédiaire du protocole TCP (Transmission Control Protocol). |
, , : voir ci-dessus. : valeur par défaut = 0. Ce paramètre définit la période en secondes au bout de laquelle les connexions TCP seront fermées dans le cas où aucune donnée n'est échangée. |
|
|
Pilote de mémoire partagée |
: description symbolique : valeur par défaut = -1 (=aucune adresse forcée). Exemple : 42 signifie que le pilote doit utiliser l'adresse fixe spécifiée ici et que les adresses sont assignées librement dans la plage de 0 à 255. Ce paramètre peut être utile si plusieurs pilotes de mémoire partagée sont activés au sein de la configuration. |