La commande l'éditeur de suivi) si l'éditeur de suivi contient des échantillons. Exécutez la commande pour ouvrir la boîte de dialogue qui présente des valeurs statistiques pour chaque variable de suivi.
est disponible dans le menu (lequel n'est visible que si vous travaillez dansLa boîte de dialogue
contient la plage de temps et la durée analysées dans l'en-tête.
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Nom de la variable de suivi, par exemple |
|
Index à partir de zéro de l'ordre des signaux. |
|
Nombre de valeurs mesurées qui sont utilisées comme base de calcul. |
|
Plus petite valeur. |
|
Valeur moyenne. |
|
Valeur située au milieu lorsque les valeurs sont ordonnées par taille. |
|
Valeur moyenne quadratique (Root Mean Square). |
|
Déviation standard |
|
Plus grande valeur. |
|
Intégrale. |
|
Plus petit changement des intervalles de temps pour des valeurs successives. |
|
Changement moyen des intervalles de temps pour des valeurs successives. |
|
Changement médian des intervalles de temps pour des valeurs successives. |
|
Ecart standard du changement des intervalles de temps pour des valeurs successives. |
|
Plus grand changement des intervalles de temps pour des valeurs successives. |
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans ce tableau :
Action |
Procédure |
---|---|
Tri du tableau sur une colonne |
Cliquez sur le titre de la colonne du tableau. Résultat : Le tableau est trié selon cette colonne en basculant entre les ordres de tri croissant et décroissant. Par défaut, le tableau est trié en ordre croissant selon la colonne . Les signaux sont donc triés dans le même ordre que dans la structure arborescente. |
Sélection d'une ligne. |
Cliquez sur une ligne pour la sélectionner. Pour sélectionner ou effacer plusieurs lignes, appuyez sur la touche en même temps que la touche fléchée Haut ou Bas. |
Copie de lignes sélectionnées |
Si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes, appuyez sur + pour copier la sélection dans le Presse-papiers.
Les valeurs des colonnes individuelles sont séparées par des tabulations et les lignes sont délimitées par le caractère de contrôle |