Toggle Parallel Mode

Présentation

La commande FBD/LD/IL > Toggle Parallel Mode est disponible si l'éditeur LD est actif et si une ligne verticale d'un branchement parallèle est sélectionnée. Elle bascule le branchement parallèle entre construction OR et élément SCE (Short Circuit Evaluation).

Vous pouvez programmer des branches parallèles fermées dans un réseau LD sous la forme de constructions SCE (Short Circuit Evaluation) ou OR. Les branches SCE s'affichent avec des lignes verticales doubles ; les branches OR, avec des lignes verticales simples. Consultez également la description de la Branche parallèle.