Surveillance

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Surveillance vous permet de configurer les paramètres suivants pour afficher les valeurs des variables en mode surveillance en ligne.

Mode d'affichage des variables d’entier

Binaire

La valeur de la variable s'affiche dans le format sélectionné en mode en ligne.

Cette option correspond au réglage de la commande Débogage > Mode d'affichage.

Décimal

Hexadécimal

Variables de virgule flottante

Nombre de chiffres affichés

Configurez le nombre de décimales affichées en mode en ligne pour les valeurs de type REAL.

NOTE : Les paramètres s'appliquent à la liste de surveillance, à la surveillance de l’éditeur de déclaration et à l’éditeur de suivi. La configuration de la surveillance en ligne de l’éditeur est définie dans les options de l’éditeur de texte.