La commande boîte de dialogue . De plus, un élément d’un retour inclus dans un réseau d’un POU CFC doit être sélectionné.
est disponible lorsqu’un éditeur CFC est actif et que l’option est activée dans l’onglet de la
Exécutez cette commande pour définir l’élément sélectionné comme point de départ dans un réseau avec retour. Le point de départ dans un retour est repéré par un symbole dans l’éditeur CFC. Cet élément reçoit le numéro d’exécution le plus bas dans le retour. Lors de l’exécution, le traitement du retour commence par cet élément.