Répertoires

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Répertoires (équipements, bibliothèques...) vous permet de définir les chemins d'accès aux répertoires de référentiel et temporaires.

Onglet Répertoires du référentiel

L'onglet Répertoires du référentiel vous permet de définir le chemin racine des référentiels en cliquant sur le bouton Parcourir (...) pour accéder au dossier ou en entrant le chemin d'accès complet du répertoire dans la zone de texte Rechercher des référentiels à l'emplacement suivant :. Le chemin d'accès par défaut est C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert. Ce chemin s'applique aux référentiels suivants :

  • Equipements (système)

  • Bibliothèques (système)

  • Eléments visuels (système)

  • Styles visuels (système)

  • Modèles d'équipement et de fonction (système)

  • Equipements (utilisateur)

  • Éléments visuels (utilisateur)

  • Styles visuels (utilisateur)

  • Bibliothèques (utilisateur)

  • Modèles d'équipements et de fonction (utilisateur)

Les référentiels (système) contiennent les éléments des catégories (équipements, bibliothèques, éléments visuels, styles visuels, modèles d'équipement et de fonction) qui sont installés par Schneider Electric Software Installer.

Les référentiels (utilisateur) sont vides par défaut. Ils sont alimentés par les éléments que vous installez, par exemple via la boîte de dialogue Référentiel d'équipements, ou par les éléments que vous extrayez d'un fichier projectarchive.

Les trois options permettent d'utiliser des éléments de référentiels hérités qui proviennent de SoMachine ou SoMachine Motion installés parallèlement à EcoStruxure Machine Expert sur le PC actuel :

  • Inclure les référentiels hérités

  • Inclure SoMachine

  • Inclure SoMachine Motion

NOTE : Le contenu des référentiels (utilisateur) peut augmenter considérablement dans le temps et impacter ainsi les performances de EcoStruxure Machine Expert (temps de démarrage, par exemple). Si vous êtes sûr que le contenu est devenu inutile ou inadapté à la présente installation de EcoStruxure Machine Expert, vous pouvez utiliser le bouton Vider les référentiels utilisateur pour supprimer le contenu des référentiels (utilisateur). En revanche, si les référentiels contiennent des éléments qui sont référencés dans vos projets, ces projets ne pourront plus être générés par la suite.
AVIS
PERTE D'INFORMATIONS
Sauvegardez les répertoires répertoriés dans la boîte de dialogue Répertoires (équipements, bibliothèques...) avant de cliquer sur le bouton Vider les référentiels utilisateur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE : En cliquant sur le bouton Vider les référentiels utilisateur, vous supprimez également les DTM des référentiels EcoStruxure Machine Expert. Ils peuvent être restaurés à l'aide de la commande Outils > Référentiel de DTM....

Le bouton Réinitialiser les emplacements de référentiel vous permet de réinitialiser les chemins de référentiel par défaut C:\Program Data\EcoStruxure Machine Expert\V•.•\.... Si les référentiels de l'ancien chemin d'accès contiennent des éléments référencés dans vos projets, ces projets ne pourront plus être générés par la suite.

AVIS
PERTE D'INFORMATIONS
Notez les chemins existants avant de cliquer sur le bouton Réinitialiser les emplacements de référentiel pour le cas où un chemin devrait être rétabli.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Répertoires généraux

L'onglet Répertoires généraux vous permet de définir le chemin d'accès au répertoire qui est utilisé par EcoStruxure Machine Expert pour les fichiers temporaires. Le chemin d'accès par défaut est C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\. Vous pouvez notamment spécifier un autre répertoire pour exclure ces fichiers temporaires des analyses antivirus en vue d'améliorer les performances.