La boîte de dialogue .
fournit les paramètres de base de l'éditeurCes paramètres sont appliqués aux vues ouvertes de l'éditeur dès qu'ils ont été confirmés (boîte de dialogue fermée) par un clic sur le bouton
.
Elément |
Description |
---|---|
Mises à jour automatiques |
Si cette option est activée, les modifications sont prises en compte comme suit :
|
AVIS | |
---|---|
Pour plus d'informations, voir EcoStruxure Machine Expert Lexium™ MC multi carrier - Guide de configuration.
Elément |
Description |
---|---|
Nom de la base de la piste |
Nom par défaut qui sera utilisé lors de la création d'équipements de piste. Un index croissant est automatiquement ajouté à chaque équipement de piste créé (par exemple, _1, _2). |
Nom de la base du segment |
Nom par défaut qui sera utilisé lors de la création d'équipements de segment. Un index croissant est automatiquement ajouté à chaque périphérique de segment créé (par exemple, _1, _2). |
Nom de la base du pool de porteuses |
Nom par défaut qui sera utilisé lors de la création de pools de porteuses. Un index croissant est automatiquement ajouté à chaque pool de porteuses créé (par exemple, _1, _2). |
Nom de la base de porteuse |
Nom par défaut qui sera utilisé lors de la création d'équipements de porteuse. Un index croissant est automatiquement ajouté à chaque équipement de porteuse créé (par exemple, _1, _2). |
Elément |
Description |
---|---|
Configuration Les données de configuration contiennent des informations sur les objets définis dans l'éditeur l'. Ces données sont stockées dans le dossier portant le nom fixe MulticarrierConfiguration. |
|
Nom du dossier |
Le nom du dossier n'est pas modifiable. Il est utilisé lors de la création du nom de dossier GVL (Global Variable List). |
Emulation Les données d'émulation contiennent les informations nécessaires pour afficher votre piste multi carrier configurée en tant qu'émulation 3D avec . Ces données sont stockées dans le dossier portant le nom fixe MulticarrierEmulation. |
|
Option Créer les données d'émulation |
Sélectionnez cette option pour générer des données d'émulation. |
Nom du dossier |
Le nom du dossier n'est pas modifiable. Il est utilisé lors de la création du nom de dossier pour les données d'émulation. |