Une fois que vous avez créé une classe d'alarme comme décrit à la section Configuration d'une classe d'alarme, créez un groupe d'alarmes avec une alarme pour surveiller PartsShortage
:
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Outils, cliquez avec le bouton droit sur le noeud et exécutez la commande . Résultat : La boîte de dialogue s'ouvre. |
2 |
Entrez le Nom Résultats :
|
3 |
Dans l'éditeur du groupe d'alarmes |
4 |
Double-cliquez sur la colonne Type de surveillance et sélectionnez l'option Digital dans la liste. |
5 |
Configurez les paramètres suivants pour l'alarme :
|
6 |
Dans la section Digital de l'éditeur :
Résultat : L'instruction |
7 |
Dans la liste Archivage, sélectionnez DatabaseFileAlarmStorage que vous avez configuré avec l'enregistrement d'alarme. |
Résultats :
Si la variable bPart1Empty
passe à TRUE, EcoStruxure Machine Expert déclenche un message. La valeur de la variable iFillLevel
est émise avec le message. La réponse d'acquittement et l'affichage s'exécutent conformément à la classe d'alarme PartsShortage
. L'alarme sera archivée.
Lorsque vous définissez un ou plusieurs messages d'alarme en tant que Message <n>
pour une alarme dans l'éditeur de groupe d'alarmes, vous pouvez également indiquer que la valeur des variables latch est transmise à ces messages. Pour cela, insérez un ou plusieurs espaces réservés <LATCH1>, <LATCH2>
dans le texte du message. Ainsi, le message d'alarme contiendra également la valeur des variables latch lorsque l'alarme deviendra active (par exemple, un ID d'erreur ou une valeur de mesure).
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer les événements d'alarme selon le contenu de la variable latch dans l'aide en ligne de l'CODESYS.