Tâches effectuées par EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

Configuration et programmation des projets

Logic Builder permet de programmer la logique et d'ajouter des appareils aux projets EcoStruxure Machine Expert.

Les fonctions suivantes vous aideront dans cette tâche :

  • Dans le catalogue de matériels, plusieurs affichages dont Contrôleur, IHM et iPC, Équipements et modules, Divers permettent d'ajouter des appareils au projet par glisser-déposer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des modèles d'appareil et des modèles de fonction.

  • Dans le catalogue de matériels, l'affichage Outils vous permet d'ajouter des éléments logiciels par glisser-déposer.

Afin de n'afficher que les affichages pertinents pour la tâche effectuée, EcoStruxure Machine Expert fournit des perspectives individuelles pour la configuration matérielle, la configuration logicielle et le mode en ligne. Vous pouvez adapter ces perspectives par défaut à vos besoins spécifiques et créer vos propres perspectives avec les affichages que vous utilisez le plus souvent.

Génération de projets

Logic Builder propose différentes méthodes (comme Générer, Générer tout ou Tout nettoyer) pour générer votre projet EcoStruxure Machine Expert.

Communication avec le contrôleur

Les fonctions d'analyse deLogic Builder permettent de détecter les contrôleurs disponibles sur le réseau Ethernet. Différents protocoles de communication sont pris en charge pour la communication avec le contrôleur.

Une fois la communication établie, il est possible de télécharger les applications vers ou à partir du contrôleur. Les applications peuvent être démarrées et arrêtées sur le contrôleur.

Fonctionnalités en ligne

Les fonctionnalités en ligne de Logic Builder permettent d'effectuer les tâches suivantes :

  • surveillance en ligne des valeurs dans le code du programme et dans les affichages Surveillance ;

  • modifications en ligne ;

  • configuration en ligne des suivis ;

  • surveillance des suivis en ligne ;

  • interaction avec votre machine à l'aide de visualisations intégrées en mode en ligne à des fins de diagnostic et de test ;

  • lecture de l'état des contrôleurs et des appareils ;

  • détection des erreurs logiques de programmation potentielles avec la fonction de débogage.