La boîte de dialogue vous permet d'intégrer des équipements Sercos avec des profils d'E/S génériques dans votre système de programmation.
Pour installer cet équipement Sercos, vous devez disposer du fichier SDDML (Sercos Device Description Markup Language) (fichier de description des équipements Sercos) fourni avec l'équipement par le fournisseur. Le fichier SDDML est un fichier de description des équipements Sercos.
Deux types d'équipements Sercos associés à des profils d'E/S génériques sont disponibles :
Bloc d'E/S
Un bloc d'E/S est un bloc pré-assemblé composé d'une interface de bus et d'un module d'E/S.
Equipements d'E/S modulaire
Les équipements d'E/S modulaires sont des modules d'E/S qui peuvent être connectés à une interface de bus.
Pour intégrer des équipements Sercos provenant de fournisseurs tiers dans votre système de programmation, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez dans la barre de menus.Résultat : la boîte de dialogue s'ouvre. |
2 |
Cliquez sur le bouton dans la boîte de dialogue .Résultat : la boîte de dialogue s'ouvre. |
3 |
Choisissez le type de fichier SDDML à ouvrir dans le système de fichiers. et recherchez le fichier |
4 |
Sélectionnez le fichier SDDML et cliquez sur . Résultat : le fichier SDDML est converti et importé dans un format de fichier compatible avec EcoStruxure Machine Expert. |
Pour vérifier si un équipement Sercos associé à un profil d'E/S générique a été intégré dans le système de programmation, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez dans la barre de menus.Résultat : la boîte de dialogue s'ouvre. |
2 |
Dans l'arborescence , développez le nœud . |
3 |
Développez le sous-nœud Sercos que vous avez intégrées figurent dans la liste. afin de vérifier que les interfaces de bus |
4 |
Développez le sous-nœud Sercos que vous avez intégrés figurent dans la liste. afin de vérifier que les modules d'E/S |
Pour plus d'informations, consultez la description de la boîte de dialogue .