Extension d'un bloc fonction

Présentation

Grâce à la prise en charge de la programmation orientée objet, il est possible de dériver un bloc fonction d'un autre bloc fonction. Cela signifie qu'un bloc fonction peut en étendre un autre, récupérant ainsi automatiquement les méthodes/propriétés/actions/transitions et variables du bloc fonction de base en plus des siennes.

L'extension est effectuée en introduisant le mot-clé EXTENDS dans la déclaration d'un bloc fonction. Vous pouvez déjà choisir l'option EXTENDS lors de l'ajout d'un bloc fonction dans un projet par le biais de la boîte de dialogue Ajouter un objet.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections expliquant comment ajouter une méthode, une propriété, une action ou une transition.

Syntaxe

FUNCTION_BLOCK <nom du bloc fonction> EXTENDS <nom du bloc fonction>

Viennent ensuite les déclarations des variables.

Exemple

Définition du bloc fonction fbA

FUNCTION_BLOCK fbA
VAR_INPUT
    x:int;
END_VAR
...

Définition du bloc fonction fbB

FUNCTION_BLOCK fbB EXTENDS fbA
VAR_INPUT
    ivar: INT := 0;
END_VAR
...

Extension avec EXTENDS

Signification de l'extension avec EXTENDS :

  • fbB contient toutes les données et toutes les méthodes définies par fbA. Il est possible d'utiliser une instance de fbB chaque fois qu'un bloc fonction de type fbA est attendu.

  • fbB peut remplacer les méthodes/propriétés/actions/transitions définies dans fbA. Cela signifie que fbB peut déclarer une méthode portant le même nom qu'une méthode déclarée par A et avec des entrées et une sortie identiques.

  • fbB ne peut pas déclarer des variables de bloc fonction portant le même nom que celles utilisées dans fbA. Si c'est le cas, le compilateur génère un message d'erreur.

  • Les méthodes et les variables de fbA sont accessibles directement via fbB, à l'aide du pointeur SUPER (SUPER^.<method>).

NOTE : un bloc fonction peut mettre en œuvre plusieurs interfaces, mais ne peut étendre qu'un seul bloc fonction.

Exemple

FUNCTION_BLOCK FB_Base
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
    iCnt : INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
THIS^.METH_DoIt();
THIS^.METH_DoAlso();
    
    METHOD METH_DoIt : BOOL
    VAR
    END_VAR
    iCnt := -1;
    METH_DoIt := TRUE;
    
    METHOD METH_DoAlso : BOOL
    VAR
    END_VAR
    METH_DoAlso := TRUE;
FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
END_VAR
// Calls the method defined under FB_1
THIS^.METH_DoIt();
THIS^.METH_DoAlso();
// Calls the method defined under FB_Base
SUPER^.METH_DoIt();
SUPER^.METH_DoAlso();
    METHOD METH_DoIt : BOOL
    VAR
    END_VAR
    iCnt := 1111;
    METH_DoIt := TRUE;
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    Myfb_1: FB_1;
    iFB: INT;
    iBase: INT;
END_VAR
Myfb_1();
iBase := Myfb_1.iCnt_Base;
iFB := Myfb_1.iCnt_THIS;