Les collections d'images sont des tables qui fournissent le chemin d'accès au fichier, un aperçu et une chaîne d'identification pour chaque image. La saisie de l'identificateur et (pour permettre un accès unique) du nom du fichier image permet de référencer l'image, par exemple, lors de son insertion dans une visualisation (pour la configuration des propriétés d'un élément d'image, voir Utilisation d'images gérées dans une collection d'images ).
Vous pouvez créer une collection d'images dans un projet de bibliothèque. Si vous déclarez par la suite la bibliothèque en tant que bibliothèque de symbole, vous pourrez utiliser ses images dans les visualisations de projet. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le noeud
du projet de bibliothèque, sélectionnez et définissez les dans l'onglet (en cliquant sur le bouton et en sélectionnant éventuellement une ).Une fois la bibliothèque ajoutée au projet, la collection d'images s'affiche (telle que vous l'avez nommée) dans la
lorsqu'un éditeur de visualisation est actif.Exemple de collection d'images :
Elément |
Description |
---|---|
|
ID chaîne (par exemple , , )Une image est référencée de façon unique grâce à la combinaison d'un nom de liste d'images et d'un identificateur (par exemple, ). |
|
Chemin d'accès au fichier d'image (par exemple, C:\programs\images\logo.bmp). Formats d'image pris en charge par EcoStruxure Machine Expert :
Il se peut que votre contrôleur ne prenne pas en charge tous les formats d'image. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour plus d'informations. Si le fichier image est stocké dans le répertoire des fichiers d'image (défini dans ), il vous suffit d'entrer le nom du fichier dans cette zone de texte. |
|
Aperçu de l'image. |
|
Informations sur la manière dont le fichier image est lié au projet. Indiquez le Création et modification d'une collection d'images. lorsque vous ajoutez manuellement le fichier image dans la boîte de dialogue . Voir |
Un projet peut contenir plusieurs collections d'images. La collection
générée automatiquement, ainsi que des collections générées manuellement.
Vous pouvez ajouter dans une visualisation une image qui ne figure pas encore dans la collection d'images du projet. Pour ce faire, indiquez l'ID statique de l'image dans les propriétés de l'élément. Il s'ensuit automatiquement la création d'un élément
qui contient une entrée pour le fichier image correspondant. Le est .
Vous pouvez insérer un objet de collection d'images sous un noeud d'application ou sous le noeud
de l'arborescence en cliquant sur le signe plus de couleur verte et en exécutant les commandes . Dans la boîte de dialogue , définissez le de la collection.
Ajout d'un fichier image à une collection d'images |
Procédure |
---|---|
En exécutant la commande |
NOTE : Si vous n'utilisez pas la boîte de dialogue mais saisissez directement le chemin du fichier image, le paramètre est automatiquement utilisé.
|
En indiquant directement le nom du fichier |
Dans l'éditeur de la collection d'images, double-cliquez sur le champ dans la première ligne vide. Entrez le chemin du fichier image souhaité, comme décrit ci-dessus pour la première option (en exécutant la commande ),.Résultat : Le nom du fichier est automatiquement entré comme ID. |
Par un glisser-déposer depuis le système de fichiers |
Dans le navigateur du système de fichiers local, sélectionnez le fichier image souhaité, puis faites-le glisser vers l'éditeur de collection d'images. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Résultat : Le nom du fichier est automatiquement entré comme ID. L'option de type de connexion est automatiquement utilisée. |
Eléments de la boîte de dialogue
:
Elément |
Description |
---|---|
|
Entrez le chemin d'accès au fichier image ou cliquez sur le bouton |
|
Choisissez un type de lien : Si vous choisissez l'option , vous pouvez sélectionner l'une des actions de mise à jour suivantes dans la section : |
Si l'identificateur d'une image à utiliser est défini dans plusieurs collections d'images :
ordre de recherche : Si vous choisissez une image gérée dans
, il est inutile de préciser le nom de la collection. L'ordre de recherche des images est identique à celui de la recherche des variables globales :1.
2. Collections d'images affectées à l'application active
3. Collections d'images sous le nœud
de l' en plus de4. Collections d'images figurant dans les bibliothèques
accès unique : Il est possible d'appeler directement l'image voulue en ajoutant le nom de la collection avant l'ID, conformément à la syntaxe suivante : <nom de collection>.<ID d'image> (par exemple, voir imagepool1.drive_icon
dans le graphique précédent.)
Lors de l'insertion d'une image dans une visualisation, vous pouvez la définir comme étant statique ou dynamique. Il est possible de modifier l'image dynamique en mode en ligne en fonction de la valeur d'une variable du projet :
Images statiques :
Dans la configuration de l'élément (propriété
), entrez l'identificateur de l'image ou le nom de la collection d'images + l'identificateur de l'image. Consultez les remarques sur l'ordre de recherche et l'accès unique du paragraphe précédent pour ce contexte.Images dynamiques :
Dans la configuration de l'élément (propriété PLC_PRG.imagevar
.
Dans la définition de l'arrière-plan d'une visualisation, vous pouvez définir une image à afficher en arrière-plan. Comme décrit précédemment pour un élément de visualisation, vous pouvez définir le fichier image, avec le nom de la collection d'images et celui du fichier image.