Fonctions communes des éditeurs graphiques

Zoom, défilement et loupe

Les outils de zoom, défilement et loupe suivants sont disponibles dans les éditeurs, quel que soit le langage de programmation graphique utilisé.

Les éditeurs graphiques en FBD, LD, CFC et SFC contiennent une barre d'outils dans l'angle inférieur droit :

Numéro de l'élément

Nom

Description

1

Retour au mode d'édition standard

Le pointeur a la forme d'une flèche (forme habituelle) et vous revenez au mode d'édition normal, qui vous permet de sélectionner et de modifier des éléments dans la fenêtre de l'éditeur.

2

Outil Défilement

Le pointeur a la forme de flèches croisées. Vous pouvez cliquer dans la fenêtre de l'éditeur et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacer la zone visible du diagramme.

3

Outil Loupe

Cette fonction est utile si vous avez effectué un zoom arrière sur le diagramme (facteur de zoom inférieur à 100 %). Une sous-fenêtre s'ouvre alors dans l'angle inférieur droit de l'éditeur. Lorsque vous déplacez le pointeur sur le diagramme, la partie correspondante s'affiche en pleine taille (100 %) dans cette sous-fenêtre.

Si vous cliquez à nouveau sur la fenêtre, la sous-fenêtre se ferme et la partie du diagramme affichée dans celle-ci apparaît maintenant avec un facteur de zoom de 100 %. Par conséquent, pour conserver le facteur de zoom défini précédemment, revenez au mode d'édition normal en cliquant sur le bouton Retour au mode d'édition standard (Back to standard editing mode).

4

Outil Zoom

Cette fonction ouvre un sous-menu vous permettant de sélectionner un facteur de zoom à appliquer au diagramme. Pour spécifier une autre valeur, cliquez sur le bouton ... afin d'ouvrir une boîte de dialogue d'édition. Le facteur de zoom actuel s'affiche à gauche du bouton.

Pour zoomer avec la molette de la souris, maintenez la touche Ctrl enfoncée tandis que vous tournez la molette. Le facteur de zoom augmente ou diminue par incréments de 10 %.

Vous pouvez faire glisser des déclarations de bloc fonction depuis la partie déclaration dans les éditeurs FBD et LD vers l'affichage de l'éditeur. Pour ce faire, sélectionnez la déclaration complète (nom de variable et type de données) et faites-la glisser vers une position adéquate dans l'affichage de l'éditeur. Dans le diagramme à contacts, vous pouvez également faire glisser des déclarations booléennes vers l'éditeur et les insérer en tant que contacts.