Selon la position du curseur dans FBD ou LD, un saut est inséré directement avant l'entrée sélectionnée (position du curseur 2), directement après la sortie sélectionnée (position du curseur 4) ou à la fin du réseau (position du curseur 6). Vous pouvez également faire glisser l'élément Saut à partir de la boîte à outils ou le copier ou le déplacer par glisser-déposer dans l'éditeur.
Après l'insertion, vous pouvez remplacer la chaîne par défaut ???
par l'étiquette à laquelle le saut doit être affecté.
Dans IL, l'insertion d'un saut se fait via une instruction JMP. Dans ce contexte, voir la description des opérateurs et des modificateurs dans IL.