Il s'agit d'un élément LD.
Plusieurs bobinages représentés par des parenthèses peuvent se trouver à droite d'un réseau LD.
Ils ne peuvent être disposés qu'en parallèle. Un bobinage transmet la valeur des connexions de gauche à droite et la copie dans une variable booléenne appropriée. La valeur ON (TRUE) ou OFF (FALSE) peut être présente sur la ligne d'entrée.
Les bobinages peuvent également être inversés. Le symbole du bobinage comporte alors une barre oblique.
Dans ce cas, la valeur inversée du signal entrant est copiée dans la variable booléenne appropriée.
Pour insérer un bobinage dans un réseau, utilisez la commande Bobinage Set/Reset.
, , ou du menu . Vous pouvez également faire glisser et déposer l'élément à partir de la ( ) ou à partir d'un autre emplacement dans l'éditeur. Voir aussi