Langage CFC (Continuous Function Chart, diagramme fonctionnel continu)

Présentation

Le CFC, extension de la norme IEC 61131-3, est un langage de programmation graphique basé sur le langage FBD (Function Block Diagram, diagramme de bloc fonction). Cependant, contrairement au langage FBD, il n'y a aucun réseau. CFC autorise un positionnement libre des éléments graphiques, qui permettent à leur tour des boucles de rétroaction.

Pour plus d'informations sur la création d'objets de programmation CFC dans EcoStruxure Machine Expert, consultez la description de l'éditeur CFC.