Editeur CFC orienté page

Présentation

En plus de l'éditeur CFC standard, EcoStruxure Machine Expert permet de paginer l'éditeur CFC. Outre les outils et les commandes de l'éditeur CFC standard, cet éditeur vous permet d'organiser les éléments sur le nombre souhaité de pages.

NOTE : Vous ne pouvez pas convertir des POU créés en langage CFC paginé en CFC normal, et inversement. Vous pouvez copier des éléments entre ces deux éditeurs à l'aide des commandes Copier et Coller (via le presse-papiers) ou de la fonction glisser-déposer.

Pagination CFC

Pour changer la taille de la page, exécutez la commande Edit Page Size.

Connexions entre 2 pages

Les connexions entre deux pages sont réalisées avec les éléments Étiquette de liaison - source et Étiquette de liaison -sink (voir la description des étiquettes de liaison). Par une opération glisser-déposer, vous pouvez placer la marque de connexion - source dans la marge droite et la marque de connexion - sink dans la marge gauche. Si vous tirez une ligne de connexion depuis une entrée ou une sortie d'un élément vers la marge, la marque de connexion est placée automatiquement. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la liste des marques de connexion disponibles dans l'aide à la saisie.

Les touches fléchées permettent de passer d'un élément à l'autre dans le diagramme.

Insertion des marques de connexion

Ordre d'exécution

L'ordre d'exécution des pages va de haut en bas. Dans une page, l'ordre suit les règles de l'éditeur CFC standard (pour plus d'informations, consultez la section Ordre d'exécution, numéros d'élément et le chapitre Ordre d'exécution en CFC). Vous pouvez changer l'ordre d'exécution des éléments uniquement dans la page associée. Vous ne pouvez pas changer l'ordre d'exécution des éléments sur différentes pages.