L'affichage en ligne de l'éditeur de déclaration contient un tableau similaire à celui utilisé dans les affichages de surveillance. La ligne d'en-tête indique le champ d'accès de l'objet selon la syntaxe <nom de l'équipement>.<nom de l'application>.<nom de l'objet>. La table de chaque expression de surveillance affiche le type et la valeur actuelle, mais aussi, si elle est définie, une valeur préparée à des fins de forçage ou d'écriture. S'ils sont disponibles, une et/ou un IEC directement attribués sont affichés dans les autres colonnes.
Afin de préparer une valeur pour une variable, utilisez la boîte de dialogue
ou cliquez sur le champ attribué de la colonne et saisissez directement la valeur souhaitée. En cas d'énumérations, une liste indiquant les valeurs d'énumération s'ouvre pour permettre la sélection d'une valeur. En cas de variable booléenne, l'opération est encore plus simple.Vous pouvez faire basculer les valeurs de préparation booléennes à l'aide de la touche
ou en respectant l'ordre suivant :Procédure de préparation si la valeur est TRUE : FALSE -> TRUE -> rien
Procédure de préparation si la valeur est FALSE : TRUE -> FALSE -> rien
Si une expression de surveillance (variable) est un type structuré (par exemple, une instance d'un bloc fonction ou une variable de tableau), alors un signe plus ou moins précède l'expression. Avec un clic de souris sur ce signe, les éléments particuliers de l'objet instancié peuvent être en plus affichés (voir fbinst
sur l'image suivante) ou masqués (voir aVar
). Les icônes indiquent si la variable est une entrée , une sortie
ou une variable ordinaire
.
Si l'expression est un tableau, vous pouvez définir la plage d'index à surveiller. Pour ce faire, double-cliquez sur la colonne
pour ouvrir la boîte de dialogue . Définissez la plage en indiquant l' et l' . Par défaut, jusqu'à 1000 éléments sont surveillés dans un tableau.
Lorsque vous pointez avec le curseur sur une variable dans la partie implémentation, une info-bulle affiche la déclaration et le commentaire de la variable. Consultez l'image suivante présentant l'éditeur de déclaration dans la partie supérieure d'un objet de programme PLC_PRG
en affichage en ligne :
Affichage en ligne de l'éditeur de déclaration