Présentation de la fonction de suivi

Fonctionnalité de suivi

La fonctionnalité de suivi permet de capturer la progression des valeurs des variables sur le contrôleur sur une période donnée, un peu comme un oscilloscope à échantillonnage numérique. Vous pouvez également définir un déclencheur pour contrôler la capture des données avec des signaux d'entrée (déclencheur). Les valeurs des variables de suivi sont régulièrement écrites dans un tampon EcoStruxure Machine Expert de taille définie. Elles apparaissent sous la forme d'un graphique à deux dimensions tracé en fonction du temps.

NOTE : le suivi des données se poursuit une fois déconnecté du contrôleur.

Si des tâches consommant les ressources du processeur du PC sont exécutées dans EcoStruxure Machine Expert ou sur le PC exécutant EcoStruxure Machine Expert pendant l'exécution d'une trace, il se peut que la trace ne capture pas certaines valeurs de variable.

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Lors de l'exécution d'un suivi, évitez d'effectuer des opérations et/ou de lancer des applications qui sollicitent fortement le processeur du PC.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Méthode de suivi des données

Le suivi des données sur le contrôleur s'effectue de deux façons différentes :

  • soit à partir du code IEC généré par l'objet de suivi et téléchargé sur le contrôleur par une application enfant de suivi ;

  • soit dans le composant CmpTraceMgr (aussi appelé gestionnaire de suivi).

NOTE : Le suivi des données peut rallonger sensiblement la durée du cycle de la tâche IEC.

Une entrée au niveau des paramètres cible (suivi > gestionnaire de suivi) détermine le type de données utilisé.

Le gestionnaire de suivi dispose de fonctionnalités avancées. Il vous permet d'effectuer les actions suivantes :

  • configurer et suivre les paramètres du système de contrôle, tels que la courbe de la température du processeur ou de la batterie. Pour plus d'informations, consultez la description des paramètres de variables et des paramètres d'enregistrement (déclencheur).

  • lire les suivis des équipements, comme le suivi du courant électrique d'un variateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande Télécharger le suivi en amont.

  • suivre les variables système des autres composants du système.

De plus, la commande Liste en ligne est disponible.

NOTE :
  • Si un suivi est utilisé dans la visualisation, il est impossible de suivre ou d'utiliser comme déclencheur les paramètres des appareils.

  • Le niveau de déclenchement ne peut pas être défini dans une expression IEC, seules les valeurs littérales et les constantes sont prises en charge.

  • Il est impossible de définir la condition d'enregistrement avec une expression IEC de type BOOL, seules les variables sont prises en charge.

  • Si une propriété est suivie ou utilisée comme déclencheur, elle doit être annotée avec la surveillance attribute monitoring dans la déclaration IEC.

Configuration

Configurez les données de suivi et leurs paramètres d'affichage dans la Configuration. Des commandes sont alors disponibles pour accéder aux boîtes de dialogue de configuration. Il est possible de suivre et d'afficher simultanément plusieurs variables dans des affichages différents comme avec le mode multicanal. Enregistrez les suivis des variables avec différents paramètres déclencheurs dans un objet de suivi propre. Vous pouvez créer autant d'objets de suivi que vous le souhaitez.

Arborescence des outils avec plusieurs objets de suivi

Les commandes permettant de modifier les paramètres d'affichage sont décrites dans le paragraphe Fonctionnalités. Des fonctionnalités de zoom et un curseur sont disponibles, ainsi que des commandes permettant d'exécuter le suivi, afin que le graphique puisse être réduit ou agrandi.

Pour intégrer la lecture d'un suivi dans une visualisation, utilisez l'élément Suivi de la visualisation.

Pour plus d'informations sur la configuration du suivi de l'enregistrement des données, consultez la section Paramètres d'enregistrement.