Paramètres de variables

Présentation

La boîte de dialogue Enregistrement de tendance contenant les Paramètres de variables s'affiche après avoir sélectionné une variable de tendance dans l'arborescence de l'éditeur d'enregistrement de tendance. Elle permet de configurer les variables et les paramètres à enregistrer, ainsi que leur affichage.

La boîte de dialogue Configuration de tendance contenant les Paramètres de variables est identique à la boîte de dialogue de suivi. Les variables de tendance sont affichées sous forme d'arborescence dans la partie gauche de la fenêtre. Le premier nœud porte le nom de la tendance.

Définition et modification des paramètres de variables

Pour définir les paramètres de variables, sélectionnez tout d'abord la variable souhaitée dans l'arborescence à gauche. Les paramètres actuels s’affichent à droite de la boîte de dialogue. Pour modifier les paramètres de variables par la suite, sélectionnez l'entrée de variable dans l'arborescence et passez de nouveau par la boîte de dialogue Paramètres de variables.

Paramètre

Description

Variable / Paramètre

Entrez la variable IEC à partir de laquelle la collecte des valeurs va s'effectuer. La variable ou le paramètre doit avoir un type valide.

Un type valide est une variable IEC, une propriété, une référence, le contenu d'un pointeur ou un élément de tableau de l'application. Types autorisés : tous les types IEC de base, sauf STRING, WSTRING ou ARRAY. Les énumérations sont également autorisées, même si le type de base est différent de STRING, WSTRING ou ARRAY. Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir l'Aide à la saisie dans laquelle vous pouvez obtenir une entrée valide.

Une liste s'affiche lorsque vous cliquez sur le paramètre Variable : des contrôleurs qui prennent en charge l'enregistrement de tendance. Pour créer la tendance d'un paramètre d'appareil, sélectionnez l'élément Paramètre dans la liste. Vous pouvez ensuite en rechercher un avec l'Aide à la saisie. Modifiez ou vérifiez les paramètres de la variable.

Axe afférent

Axe afférent du chronogramme qui affiche la Variable. Cette liste indique l'axe afférent par défaut et les axes afférents configurés.

Pour configurer les axes afférents déjà disponibles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de visualisation de tendance et exécutez la commande Configurer les paramètres d'affichage de la tendance... dans le menu contextuel (ou cliquez sur la propriété Affichage dans l'affichage Propriétés).

Afficher le nom de la variable

Si cette option est sélectionnée, la visualisation affiche le nom de la variable IEC dans le chronogramme en mode exécution.

Si elle n'est pas sélectionnée, la Description s'affiche.

Description

Entrez le texte affiché au lieu du nom de la variable dans la Légende affectée à l'élément de visualisation de tendance lorsque vous avez sélectionné une Légende dans l'affichage Propriétés. Ce texte est inséré dans l'objet GlobalTextList où il peut être localisé.

Exemple : Sensor A (PLC_PRG.iSensor_A)

Si vous ne renseignez pas la zone Description, l'option Afficher le nom de la variable est sélectionnée par défaut et seul le nom de la variable s'affiche.

Exemple : PLC_PRG.iSensor_A

Ceci n'est applicable que si la légende est affectée à l'élément de tendance.

Type de courbe

  • Ligne

  • Zone

Couleur

Couleur d'affichage de la variable dans le chronogramme. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des couleurs.

Type de ligne

Permet de définir le type de ligne utilisé pour afficher les valeurs collectées. Utilisez l'option Ligne si le volume de données est élevé. Condition préalable, le champ Type de courbe doit afficher l'option Ligne.

Permet de définir le type de ligne utilisé pour afficher les valeurs collectées :

  • Ligne : les valeurs sont reliées pour former une ligne. Utilisez ce paramètre si le volume de données est important.

  • Etape : les valeurs sont reliées sous la forme d'étapes.

  • Aucune : les valeurs ne sont pas reliées.

Largeur de ligne

Largeur de la ligne en pixels

Exemple : 1

Style de ligne

Sélectionnez l'affichage de la ligne :

  • Trait plein

  • Barres

  • Points

  • Barre point

  • Barre point point

Type de point

Permet de définir le type de point utilisé pour afficher les valeurs collectées :

  • Aucun : graphique sans point. Utilisez ce paramètre si le volume de données est important.

  • Point

  • Croix

  • Petit cercle

  • Grand cercle

Type de remplissage

Condition préalable, le champ Type de courbe doit afficher l'option Zone.

Sélectionnez le remplissage de la zone :

  • Pas de remplissage

  • Uni

  • Dégradé

Couleur de remplissage

Si cette option est sélectionnée, la zone est affichée dans la couleur choisie. Condition préalable : le champ Type de courbe doit afficher l'option Zone.

Transparence

Entrez une valeur comprise entre 0 et 255 pour définir la transparence de la couleur sélectionnée.

Exemples : 255 = couleur opaque ; 0 = couleur transparente.

Condition préalable : le champ Type de courbe doit afficher l'option Zone.

Avertissement en cas de minimum

Si cette option est activée, un message s'affiche lorsque la valeur de variable est au-dessous de la limite inférieure.

Limite inférieure critique

Si la valeur de la variable de tendance est inférieure à la limite, la variable s'affiche dans la couleur des valeurs situées au-dessous de la limite.

Avertissement - couleur minimum

Couleur de la variable lorsque celle-ci est au-dessous de la limite inférieure.

Avertissement en cas de maximum

Si cette option est activée, un message s'affiche lorsque la valeur de variable est au-dessus de la limite supérieure.

Limite supérieure critique

Si la valeur de la variable de tendance dépasse la limite, la variable s'affiche dans la couleur des valeurs situées au-dessus de la limite.

Avertissement - couleur maximum

Couleur de la variable lorsque celle-ci est au-dessus de la limite supérieure.

Les types de variables de tendance suivants sont valides : variable IEC, propriété, référence, pointeur, élément ARRAY ou énumération, sauf les types STRING, WSTRING ou ARRAY.