Déclaration

Types de déclaration

Comme décrit dans ce chapitre, les variables peuvent être déclarées soit manuellement via l'éditeur de déclaration textuel ou tabulaire, soit automatiquement.

Déclaration automatique d'une variable

Dans la boîte de dialogue Options, catégorie Éditeur de texte > Modifier, vous pouvez faire en sorte que la boîte de dialogue Déclarer une variable s'ouvre après indication d'une chaîne non déclarée dans la partie implémentation d'un éditeur et validation par la touche Entrée. Cette boîte de dialogue permet de déclarer la variable.

Déclaration manuelle d'une variable

Pour ouvrir manuellement la boîte de dialogue Déclarer une variable, effectuez l'une des opérations suivantes :

  • Exécutez la commande Déclarer une variable, disponible par défaut dans le menu Modifier.

  • Utilisez la combinaison de touches Maj + F2.

Si vous sélectionnez une variable déjà déclarée avant d'ouvrir la boîte de dialogue Déclarer une variable, vous pouvez alors modifier cette déclaration.