Comment améliorer les performances de génération d'EcoStruxure Machine Expert ?

Bonnes pratiques

Cette liste de bonnes pratiques peut vous aider à éviter une chute des performances lorsque vous utilisez EcoStruxure Machine Expert :

  • Vérifiez que le matériel du PC est conforme à la configuration système requise.

  • Utilisez un disque SSD (Solid State Drive) et vérifiez que l'espace mémoire disponible est suffisant. Pour plus d'informations, contactez votre service informatique.

  • Envisagez de désinstaller les composants inutiles, à l'aide de EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager (gestionnaire de configuration).

  • Si vous utilisez Vijeo-Designer intégré dans EcoStruxure Machine Expert, envisagez de désactiver la fonction d'exportation automatique de symboles. Pour ce faire, activez l'option Désactiver l'exportation des symboles dans la boîte de dialogue Options > Vijeo-Designer de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

  • Envisagez d'activer l'option Désactiver la fonction d'annulation après la suppression d'un DTM (optimisation des performances) dans la boîte de dialogue Options > Options FDT de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, si cette fonction n'est pas fréquemment utilisée.

  • Évitez les POU volumineux. EcoStruxure Machine Expert ne limite pas la taille des POU programmés dans des langages graphiques comme LD. Pourtant, il est recommandé d'appeler des POU dans des séquences, au lieu d'en créer un volumineux.