Création d'une archive sur le contrôleur lors du téléchargement

Présentation

Créer une archive sur votre contrôleur permet de stocker le projet complet sur votre contrôleur, ce qui est utile pour les tâches de maintenance. La procédure de création automatique d'une archive de projet lors du téléchargement est décrite ci-dessous.

Il est possible de créer manuellement une archive de projet à l'aide de la commande Fichier > Téléchargement code source..., comme décrit dans l'aide en ligne des commandes de menu.

Création d'une archive sur votre contrôleur

Pour créer une archive sur votre contrôleur lors du téléchargement, vous devez effectuer principalement trois opérations :

1.) Configurez les sources à télécharger.

Pour définir les éléments à ajouter à l'archive, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Exécutez la commande Projet > Paramètres du projet.

2

Dans la boîte de dialogue Paramètres du projet, sélectionnez Téléchargement code source > Fichiers supplémentaires.

Les options suivantes sont disponibles :

Option de connexion au projet téléchargé :

  • Téléchargement fichiers d'informations

Options nécessaires pour se connecter à une autre version d'EcoStruxure Machine Expert :

  • Téléchargement fichiers d'informations

  • Profil de bibliothèque

  • Appareils référencés

  • Bibliothèques référencées

  • Profil de visualisation

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de Paramètres de projet - Téléchargement source.

2.) Téléchargez le projet (sources) sur le contrôleur.

Pour archiver votre projet sur votre contrôleur, procédez comme suit :

Étape

Action

Commentaire

1

Exécutez la commande En ligne > Se connecter pour vous connecter au contrôleur.

Un message s'affiche.

2

Sélectionnez En ligne > Charger le code source sur l'automate connecté.

Le projet est archivé et téléchargé sur le contrôleur.

3.) Chargez le projet (sources) depuis le contrôleur à l'aide de la commande En ligne > Charger le code source de l'automate.