Généralités sur la configuration des modules Système TM5

 

Introduction

Ce chapitre fournit des informations générales permettant de configurer une unité TM5NEIP1 dans EcoStruxure Machine Expert. L'équipement TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface est compatible avec la plupart des modules d'E/S TM5 et TM7 I/O.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

oInformations générales sur les systèmes Système TM5/TM7

oAjout d'une unité TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface et de modules d'extension