Les conditions suivantes doivent être remplies :
oModule_Ref doit avoir une valeur correcte.
oCycle_Number doit avoir une valeur correcte.
oLa référence 1 doit être définie.
oLa référence 2 doit être définie.
Cette procédure vous permet de créer un offset pour définir une valeur nette en cas de présence d'une charge, ou « tare », mesurée et indiquée par le module TMSEAISG.
Cette procédure définit le champ Calibrate_Tare de la structure s_strainGaugeParameter.
NOTE : la tare est calculée à partir de la droite étalonnée.
Pour tarer un module électronique TM5SEAISG, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Créez et stabilisez les conditions représentatives de la mesure requise pour la tare. |
2 |
Réglez les entrées du bloc fonction StrainGauge comme suit : Tare_Enable = 1 Ref1_Enable = 0 Ref2_Enable = 0 |
3 |
Réglez l'entrée xExecute du bloc fonction sur 1. |
4 |
s_strainGaugeParameter.Tare est réglé sur la valeur étalonnée calculée par le bloc fonction. |
Un offset est créé sur la droite étalonnée, précédemment définie par les deux points de référence :