SystemTimeSet - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V2.0.3.0

Description fonctionnelle

Le bloc fonction SystemTimeSet définit l'heure système du coupleur de bus.

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_xExecute

BOOL

Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute.

i_stSystemTime

RTS_SYSTIMEDATE

Indique la valeur permettant de régler l'heure système du coupleur de bus.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xBusy

BOOL

Si cette sortie est TRUE, le bloc fonction est en cours d'exécution.

q_xDone

BOOL

Si cette sortie est TRUE, l'exécution s'est effectuée correctement.

NOTE : Les entrées i_stSystemTime.wDayOfWeek et i_stSystemTime.wYday ne font pas partie de l'heure système du coupleur de bus et sont ignorées lors de l'exécution de ce bloc fonction.