Liste des paramètres globaux (GPL)

Présentation

Type :

Paramètres globaux

Disponible à partir de :

3.0.1.0

Description

La liste des paramètres globaux (GPL) contient les constantes globales utilisées par les blocs de fonction de filtrage de la bibliothèque. Il est possible de modifier un à un les paramètres pour chaque application dans laquelle la bibliothèque est utilisée. Les modifications doivent être apportées dans le gestionnaire de bibliothèques du projet référençant la bibliothèque.

Paramètres globaux

Variable

Type de données

Valeur par défaut

Plage

Description

Gc_uiMaxAvgeSmpl

UINT

100

100 à 1000

Le nombre maximal d'échantillons comptés par l'entrée i_uiSmplCnt.