Informations générales

Présentation de la bibliothèque

La bibliothèque offre les principales fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de protocoles de communication réseau par socket reposant sur un client et un serveur TCP (Transmission Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol) pour la diffusion et la multidiffusion, par exemple (si pris en charge par la plate-forme). Seules les communications IPv4 via les ports Ethernet du contrôleur sont prises en charge.

Vous devez mettre en place le protocole d'application utilisé sur le site distant (qui correspond à du matériel, comme des lecteurs de code-barres, des caméras, des robots industriels, ou à des systèmes informatiques exécutant des logiciels de type serveur de bases de données, par exemple).

L'interface utilisateur de la bibliothèque est dérivée de mises en œuvre de socket de type BSD semblables à celles servant pour la programmation d'applications de communication sous UNIX ou Microsoft Windows. Les principales fonctions utilisées sont les suivantes :

  • Open/Bind/Connect

    pour initialiser la communication

  • Accept

    pour accepter les connexions TCP entrantes en cas de recours à un serveur TCP

  • Close / Disconnect / Shutdown

    pour terminer la communication

  • Send/SendTo

    pour transmettre des données aux systèmes distants

  • Receive/ReceiveFrom

    pour traiter les données envoyées par les systèmes distants

  • SocketOptions

    pour définir le comportement de la communication au bas niveau

Pour cette bibliothèque, nous avons privilégié une approche orientée objets dans l'optique d'obtenir un programme d'application parfaitement ordonné. Par conséquent, les fonctions présentées ci-dessus sont disponibles en tant que méthodes et propriétés des blocs fonction correspondants décrits au chapitre Unités d'organisation de programme (POU).

Caractéristiques de la bibliothèque

Le tableau suivant indique les caractéristiques de la bibliothèque :

Caractéristique

Valeur

Titre de la bibliothèque

TcpUdpCommunication

Société

Schneider Electric

Catégorie

Communication

Composant

Core Libraries

Espace de noms par défaut

TCPUDP

Attribut du modèle de langage

accès qualifié uniquement

Bibliothèque post-compatible

Oui (FCL)

NOTE : Cette bibliothèque est paramétrée en Uniquement accès qualifié (qualified-access-only). Cela signifie que l'on ne peut accéder aux POU, aux structures de données, aux énumérations, et aux constantes qu'en utilisant l'espace de noms de la bibliothèque. L'espace de noms par défaut de la bibliothèque est TCPUDP.

Exemple de projet

Avec la bibliothèque est fourni l'exemple de projet Exemple de communication TCP & UDP. Le projet d'exemple montre comment mettre en œuvre un échange de données entre deux contrôleurs via le réseau Ethernet en utilisant la bibliothèque TcpUdpCommunication.

L'exemple de projet est installé sur votre PC avec le logiciel de programmation. Pour ouvrir l'exemple de projet, procédez comme suit :

Étape

Action

Commentaire

1

Dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, exécutez la commande Nouveau projet.

2

Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, sélectionnez A partir de l'exemple dans la liste Type de projet.

3

Sur le côté droit de la boîte de dialogue Nouveau projet cliquez sur le bouton Activer/désactiver le filtre.

Résultat : Les exemples disponibles sont répertoriés dans le menu déroulant.

4

Sélectionnez votre exemple dans le menu déroulant.

5

Sélectionnez votre contrôleur dans la liste Contrôleurs.

6

Entrez le nom du nouveau projet et sélectionnez l'emplacement du fichier.

7

Cliquez sur le bouton OK.

Résultat : Un nouveau projet est créé à partir de l'exemple sélectionné.

Remarques générales

Seules les adresses IP de type IPv4 sont prises en charge pour les fonctions de communication fournies avec cette bibliothèque.

Les bibliothèques TcpUdpCommunication (Schneider Electric) et CAA Net Base Services (CAA Technical Workgroup) utilisent les mêmes ressources système sur le contrôleur. Leur utilisation simultanée dans la même application peut perturber le fonctionnement du contrôleur.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
N'utilisez pas la bibliothèque TcpUdpCommunication (Schneider Electric) avec la bibliothèque CAA Net Base Services (CAA Technical Workgroup) simultanément dans la même application.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE : Schneider Electric respecte les bonnes pratiques de l'industrie, en vigueur dans le développement et la mise en œuvre des systèmes de contrôle. Cette approche, dite de « défense en profondeur », permet de sécuriser les systèmes de contrôle industriels. Elle place les contrôleurs derrière des pare-feu pour restreindre leur accès aux seuls personnels et protocoles autorisés.
 AVERTISSEMENT
ACCES NON AUTHENTIFIE ET EXPLOITATION PAR CONSEQUENT NON AUTORISEE DES MACHINES
  • Estimez si votre environnement ou vos machines sont connecté(e)s à votre infrastructure vitale et, le cas échéant, prenez les mesures nécessaires de prévention, basées sur le principe de défense en profondeur, avant de connecter le système d'automatisme à un réseau quelconque.
  • Limitez au strict nécessaire le nombre d'équipements connectés à un réseau.
  • Isolez votre réseau industriel des autres réseaux au sein de votre société.
  • Protégez chaque réseau contre les accès non autorisés à l'aide d'un pare-feu, d'un VPN ou d'autres mesures de sécurité éprouvées.
  • Surveillez les activités au sein de votre système.
  • Empêchez tout accès direct ou liaison directe aux équipements sensibles par des utilisateurs non autorisés ou des actions non authentifiées.
  • Préparez un plan de récupération intégrant la sauvegarde des informations de votre système et de votre processus.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour plus d'informations sur les mesures organisationnelles et les règles d'accès aux infrastructures, reportez-vous aux normes suivantes : famille de normes ISO/IEC 27000, Critères Communs pour l'évaluation de la sécurité des Technologies de l'Information, ISO/IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443, Cybersecurity Framework (Cadre de cybersécurité) du NIST, Standard of Good Practice for Information Security (Bonne pratique de sécurité de l'information) de l'Information Security Forum. Consultez également le document Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment.