La liste de paramètres globaux (GPL) contient les paramètres globaux de la bibliothèque TcpUdpCommunication. Les paramètres sont modifiables dans la fenêtre info de la bibliothèque dans le .
Variable |
Type de données |
Valeur |
Description |
---|---|---|---|
Gc_uiTCPServerMaxConnections |
UINT |
30 |
Nombre maximal de connexions pouvant être gérées par une instance de FB_TCPServer/FB_TCPServer2. |
Gc_uiTCPServerMaxBacklog |
UINT |
5 |
Nombre maximal de connexions entrantes (mais pas encore acceptées) pouvant être gérées par une instance de FB_TCPServer/FB_TCPServer2. |
Gc_udiTCPServerMaxSendToAllSize |
UDINT |
2000 |
Nombre maximal d'octets à envoyer à l'aide de la méthode SendToAll. |
Gc_uiSocketManagementListSize |
UINT |
200 |
Nombre maximal de sockets pris en charge par la bibliothèque (correspondant à la somme des sockets UDP, client TCP et serveur TCP). |
Gc_uiDnsBufferSize |
UINT |
512 |
Taille (en octets) du tampon d'envoi et de réception utilisé par FB_DnsClient.
NOTE : Toute diminution de la valeur par défaut peut générer le message d'erreur ET_Result.BufferSizeTooSmall.
|
Gc_timDnsTimeOut |
TIME |
T#10s |
Délai d'attente de réponse de Serveur DNS |
Gc_uiDnsNumberOfIPs |
UINT |
1 |
Nombre d'adresses IP à renvoyer de Serveur DNS. |