Méthode SendOutOfBand

Présentation

Type :

Méthode

Disponible à partir de :

V1.0.4.0

Tâche

Transmettre des données à l'homologue, au format OutOfBand

Description fonctionnelle

Transmet des données à l'homologue, au format OutOfBand. Les données sont lues depuis le tampon fourni par l'application. Renvoie le nombre d'octets envoyés au site distant UDINT.

Pour plus d'informations sur les méthodes d'envoi, consultez la section Méthode d'envoi.

Interface

Entrée

Type de données

Plage valide

Description

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Adresse de départ du tampon contenant les données à envoyer.

In_Out

Type de données

Plage valide

Description

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Niveau de remplissage du tampon fourni par l'application, avant l'opération. Réglez cette valeur sur 1. Cette valeur sera conservée après l'opération si les données n'ont été envoyées que partiellement.

Utilisé par

  • FB_TCPClient