Lire les données OutOfBand enregistrées dans le tampon de réception du client identifié par une adresse IP et un port source
Lit les données OutOfBand enregistrées dans le tampon de réception du client identifié par une adresse IP et un port source et les supprime du tampon si aucune erreur n'a été détectée pendant leur lecture.
La valeur de retour UDINT indique le nombre d’octets écrits dans la mémoire tampon fournie par l’application.
Pour plus d'informations sur les méthodes de réception, consultez la section Méthode de réception.
Entrée |
Type de données |
Plage valide |
Description |
---|---|---|---|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
Adresse IP du client connecté à partir duquel les données doivent être lues. |
i_uiClientPort |
UINT |
1…65 535 |
Port source du client connecté à partir duquel les données doivent être lues. |
i_pbyReceiveBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Adresse de départ du tampon à partir de laquelle les données reçues doivent être écrites. |
i_udiReceiveBufferSize |
UDINT |
1…2 147 483 647 |
Nombre d’octets à lire.
NOTE : La valeur ne doit pas dépasser la taille de la mémoire tampon.
|
In_Out |
Type de données |
Plage valide |
Description |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1…2 147 483 647 |
Indique le niveau de remplissage du tampon. Avant l’appel de la fonction : Les données sont écrites à partir de ce point. Après l’appel de la fonction : Mise à jour en ajoutant le nombre d’octets écrits sur la valeur d’origine. |